Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
23815 - Rodamiento de rodillos a rótula FAG, perforación cilíndrica
Lista de materiales
23815-003507223
BEST
Referencia
KUZ
Símbolo
AUSF
Versión
Abierto
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
3.2 mm
B
Anchura
mm
B1
Anchura
4.8 mm
RMIN
Radius min.
mm
ALPHA
Escuadra Alpha
°
TRAGZD
Capacidades de carga dinámicas N
N
TRAGZS
Capacidades de carga estáticas N
N
GRENZDZ
Velocidad límite r. p. m.
U/min.
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84828000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.