Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
238170 - LH-ALTH 100K-1
Stückliste
238170
LH_ALTH_100K_1
LH-ALTH 100K-1
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
238170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-ALTH 100K-1
EAN
4047526238179
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
350 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
140 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.780 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    842222 - RI-04.03
    Blickle
    321547 - B-ALTH 125K
    Blickle
    266064 - BH-ALTH 125K-3
    Blickle
    265785 - LK-ALTH 100K-3
    Blickle
    265769 - LK-ALTH 100K-1
    Blickle
    587881 - RI-05.03
    Blickle
    573709 - RI-03.01-KX
    Blickle
    677997 - RI-03.01
    Blickle
    285536 - LSFN-SE 160K
    Blickle
    2055 - L-POTH 100G-FI-FA
    Blickle
    535310 - LH-VSTH 80K-ST
    Blickle
    231852 - LO-SETH 150K-ST
    Blickle
    265801 - BK-ALTH 80K
    Blickle
    915942 - B-ALB 125K
Previews
3D
2D
Download CAD models