Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
238485 - LSFN-SE 202K
Stückliste
238485
LSFN_SE_202K
LSFN-SE 202K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
238485
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LSFN-SE 202K
EAN
4047526238483
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
80 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
850 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
275 mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
14.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Misumi
    TUUFW,TUUFWN - Take-Up Unit With Frame
    Blickle
    2071 - L-POTH 100G-FI
    Blickle
    266023 - BH-ALTH 80K
    MayTec
    1.67.42E - Laufrolle
    Maschinenbau Kitz
    Laufrolle - Bund-, Lauf- oder Führungsrollen
    norelem
    83455 - Sicherheitsschalter magnetisch codiert
    Ganter
    GN 753 - Laufrollen mit Bohrung, Form ZL zylindrisch
    HepcoMotion
    THRR / BHRR - Track Rollers
Previews
3D
2D
Download CAD models