Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24_750_lpi - Signal Transformer
Bill of material
24-750-LPI
PN
Part Number
24-750-LPI
DESC
Description
International Low Profile Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series, 12V Output Parallel
POWERVA
Power
18 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.95 lbs (0.43 kg)
LENGTH
Length
2.63 in. (66.8 mm)
WIDTH
Width
2.19 in. (55.6 mm)
HEIGHT
Height
1.18 in. (30 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés