Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2404765 - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2404765
MANUID
Product number of the Manufacturer
2404765
DESCSHORT
Description short
Boîtier de raccordement de générateur
DESCLONG
Description long
Boîtier de raccordement de générateur
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626436739
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP65
BAF016
Largeur
180 mm
BAA020
hauteur
180 mm
BAB577
profondeur
111 mm
AAO663
GTIN
4055626436739
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier de raccordement de générateur
AAU734
Manufacturer product description
Coffret de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 1 x 3 rangées. Avec parafoudre basse tension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.
AAO057
Product type
SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !