Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 70
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
241.13. - High performance compression spring, XSF, Colour Violet
Bill of material
241.13.32.076
BC
Order No.
DOC
Catalog page
241_13_pdf
DH
Sleeve diameter
mm
DD
Diameter of spring wire
mm
L0
Free length of spring
mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
F
Arbeitsfederkraft
0.000 N
R
Spring rate
N/mm
FN
Federkraft max. (100%)
N
SN
Federweg max. (100%)
mm
S1
Federweg 45%
mm
SV1
Vorspannweg 13%
mm
FV1
Vorspannkraft 13%
N
SA1
Arbeitsweg 45%
mm
F1
Arbeitsfederkraft 45%
N
S2
Federweg 62%
mm
SV2
Vorspannweg 30%
mm
FV2
Vorspannkraft 30%
N
SA2
Arbeitsweg 62%
mm
F2
Arbeitsfederkraft 62%
N
S3
Federweg 80%
mm
SV3
Vorspannweg 58%
mm
FV3
Vorspannkraft 58%
mm
SA3
Arbeitsweg 80%
mm
F3
Arbeitsfederkraft 80%
N
ZTC
Customs tariff number
73202020
GEW
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей