Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 107
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
241.17. - Molla ad elica di compressione speciale, XLF, Colore giallo, DIN ISO 10243
Lista materiale
241.17.25.139
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
241_17_pdf
DH
Diametro bussola
mm
DD
Diametro del filo
mm
L0
Lunghezza della molla libera
mm
S
Freccia
mm
Inserisci valore per S
Freccia
mm
cm
inch
ft
F
Arbeitsfederkraft
0.000 N
R
Rigidezza della molla
N/mm
FN
Federkraft max. (100%)
N
SN
Federweg max. (100%)
mm
S1
Federweg 45%
mm
SV1
Vorspannweg 13%
mm
FV1
Vorspannkraft 13%
N
SA1
Arbeitsweg 45%
mm
F1
Arbeitsfederkraft 45%
N
S2
Federweg 62%
mm
SV2
Vorspannweg 30%
mm
FV2
Vorspannkraft 30%
N
SA2
Arbeitsweg 62%
mm
F2
Arbeitsfederkraft 62%
N
S3
Federweg 80%
mm
SV3
Vorspannweg 58%
mm
FV3
Vorspannkraft 58%
mm
SA3
Arbeitsweg 80%
mm
F3
Arbeitsfederkraft 80%
N
ZTC
Numero tariffa doganale
73202020
GEW
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD