Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 107
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
241.17. - Speciální šroubová tlačná pružina, XLF, Identifikační barva žlutá, DIN ISO 10243
Kusovník
241.17.25.139
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
241_17_pdf
DH
průměr otvoru
mm
DD
Průměr drátu
mm
L0
Délka nezatížené pružiny
mm
S
Zdvih pružiny
mm
Enter value for S
Zdvih pružiny
mm
cm
inch
ft
F
Arbeitsfederkraft
0.000 N
R
tuhost pružiny
N/mm
FN
Federkraft max. (100%)
N
SN
Federweg max. (100%)
mm
S1
Federweg 45%
mm
SV1
Vorspannweg 13%
mm
FV1
Vorspannkraft 13%
N
SA1
Arbeitsweg 45%
mm
F1
Arbeitsfederkraft 45%
N
S2
Federweg 62%
mm
SV2
Vorspannweg 30%
mm
FV2
Vorspannkraft 30%
N
SA2
Arbeitsweg 62%
mm
F2
Arbeitsfederkraft 62%
N
S3
Federweg 80%
mm
SV3
Vorspannweg 58%
mm
FV3
Vorspannkraft 58%
mm
SA3
Arbeitsweg 80%
mm
F3
Arbeitsfederkraft 80%
N
ZTC
Číslo celního sazebníku
73202020
GEW
Hmotnost
kg
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model