Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_7_12 - Signal Transformer
Bill of material
241-7-12
PN
Part Number
241-7-12
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 56VA Power, 115V Input
POWERVA
Power
56 VA
OS
Output Series
12.6VCT
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.7 lbs (0.77 kg)
LENGTH
Length
3.68 in. (93.5 mm)
WIDTH
Width
1.94 in. (49.3 mm)
HEIGHT
Height
2.28 in. (57.9 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    mt_6_12 - Signal Transformer
    NIDEC COMPONENTS
    MFS
    Bel Fuse
    241_7_20 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mt_6_15 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    hpi_20 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dpc_120_85 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_6_120 - Signal Transformer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen