Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_8_10l - Signal Transformer
Bill of material
241-8-10L
PN
Part Number
241-8-10L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 100VA Power, 115V Input
POWERVA
Power
100 VA
OS
Output Series
10VCT
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
2.75 lbs (1.25 kg)
LENGTH
Length
4.03 in. (102.4 mm)
WIDTH
Width
2.3 in. (58.4 mm)
HEIGHT
Height
2.58 in. (65.5 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen