Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_8_48l - Signal Transformer
Bill of material
241-8-48L
PN
Part Number
241-8-48L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 100VA Power, 115V Input
POWERVA
Power
100 VA
OS
Output Series
48VCT
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
2.75 lbs (1.25 kg)
LENGTH
Length
4.03 in. (102.4 mm)
WIDTH
Width
2.3 in. (58.4 mm)
HEIGHT
Height
2.58 in. (65.5 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés