카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-77224
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 240
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series240/241_asmtab.prj},{NB=0220-77224},{MN=241},{RATIO=5/1},{STYLE=A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1.125},{PT=Right Angle},{PL=PowerCube Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Shaft},{CD=2.376},{A=3.375},{B=2.062},{C=4.38},{D=2.5},{E=6.938},{F=1.43},{G=0.6245},{H=1.63},{I=5.0},{J=3/16 x 3/32},{K=1.21},{S=9.0},{T=4.5},{U=1.1245},{V=2.31},{W=2.06},{X=1/4 x 1/8},{Y=1.74},{AA=5.0},{BB=2.5},{CC=2.875},{DD=1.4375},{EE=3/8 UNC},{FF=0.7},{GG=0.7},{WTL=31},{PPATH=parts/241_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
241 Hub City Models - 240 Series
Bill of material
0220-77224
PN
Part No.
0220-77224
MN
Model Number
241
RATIO
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
STYLE
Style
A Style
B Style
C Style
A Style
B Style
C Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.125
인치
DESCRIPTION
Description
241 5/1 A WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.376
인치
A
3.375
인치
B
2.062
인치
D
2.5
인치
E
6.938
인치
F
1.43
인치
G
0.6245
인치
H
1.63
인치
I
5.0
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.21
인치
S
9.0
인치
T
4.5
인치
U
1.1245
인치
V
2.31
인치
W
2.06
인치
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Y
1.74
인치
AA
5.0
인치
BB
2.5
인치
CC
2.875
인치
DD
1.4375
인치
EE
3/8 UNC
인치
FF
0.7
인치
GG
0.7
인치
WTL
Wt.
31
Lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
30.06.2021
HH Series: Heavy Duty Industrial Hydraulic
Bimba Products
24.04.2024
HAUBA, HAUBB, HAUBC, HAUBD, HAUBE - Aluminum Extrusions Standard Units - St...
Misumi
01.06.2021
GMSB, SGMSB, MSBH, SHMSB - Stripper Bolts - Shaft Diameter Tolerance g6, h7
Misumi
30.06.2021
SFKT, SFKS, SPKT, SPKS, SXKT, SXKS, - Small Diameter Locating Pins -Straigh...
Misumi
29.05.2023
SP35B, BSP35B, SSP35B - Standard Sprockets - 35B Series
Misumi
14.07.2023
HFS6-5050, HFSB6-5050, HFSL6-5050, HFSF6-5050, HFST6-5050, HFS6-50100, HFSB...
Misumi
31.05.2024
MPBZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Straight Standard Type
Misumi
30.06.2021
ROERUHS, ROERUHA, ROERUS, ROERUA, ROERGS, ROERGA, ROERHS, ROERHA, ROECRUS, ...
Misumi
06.06.2021
HHDS, HHDSW, HHDSA, HHDSS - Handles for Plates
Misumi
30.06.2021
MCHSR - Cartridge Heaters - Configurable L, W & F
Misumi
29.05.2023
SGPPB, SUTPB - Steel Pipe Fittings - Threaded Straight Stepped Joint - Bush...
Misumi
29.05.2023
HHDG, HHDGS - Handles with Caps
Misumi
29.05.2023
HXN, HXNH, HXMS, HXNN - Magnets - Square Round Type
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청