국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2413
80/20
Ready Tube
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/holey_tube/floor_to_frame/2413.prj},{NB=2413},{PN=2413},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=5.000},{B=2.250},{C=1.500},{D=0.500},{E=0.250},{F=2.000},{G=0.688},{H=0.750},{J=1.500},{K=0.328},{L=0.531},{M=1.125},{W=.265}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2413 - Economy Floor Mount Base Plates
Bill of material
2413
PN
Part No.
2413
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
A
5.000
인치
B
2.250
인치
C
1.500
인치
D
0.500
인치
E
0.250
인치
F
2.000
인치
G
0.688
인치
H
0.750
인치
J
1.500
인치
K
K Dia.
0.328
인치
L
L Dia.
0.531
인치
M
1.125
인치
W
Weight
.265
lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청