Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
24215 - Pillow block bearing flange type UCFL 2-hole
Bill of material
24215-30206
BEST
Order No.
LAGER
Bearing
GEH
Housing
D
diameter
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
B
Length
mm
B1
width
mm
D3
diameter
mm
E
Distance
mm
L
width
mm
L1
width
L2
height
mm
L3
height
mm
ALPHA
Angle
10.000 °
BEFSCHR
Fastening screws
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84832080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models