Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2425410000 - ENERGY METER 330
Stückliste
Weidmueller 2425410000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2425410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ENERGY METER 330
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messgerät elektrische Größen, 442 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
GTIN
4050118433296
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAH680
Amperemeter vorhanden
Ja
AAH681
Blindleistungsmesser vorhanden
Ja
AAH682
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
AAH683
Frequenzmesser vorhanden
Ja
AAH684
Impulszähler vorhanden
Nein
AAH685
Voltmeter vorhanden
Ja
AAH686
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.250 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90303200
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen