Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2425500000 - ENERGY ANALYSER 550
Nomenclature
Weidmueller 2425500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2425500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ENERGY ANALYSER 550
DESCSHORT
Description short
Appareil de mesure de la quantité d’électricité, 720 V, Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, Profibus DP V0, BACnet (optional)
DESCLONG
Description long
Permet la mesure détaillée des installations de production.
GTIN
GTIN-Code
4050118433470
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH680
ampere meter present
No
AAH681
blind power meter present
No
AAH682
tachometer present
No
AAH683
frequency meter present
No
AAH684
pulse counter present
No
AAH685
voltmeter present
No
AAH686
effective power measurement device present
No
AAF040
Mass
1.080 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90303200
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés