Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2425510000 - ENERGY ANALYSER D550
Kusovník
Weidmueller 2425510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2425510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ENERGY ANALYSER D550
DESCSHORT
Description short
Měřicí zařízení, elektrická kvantita, 480 V, Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
DESCLONG
Description long
Umožňuje podrobné měření výrobních zařízení
GTIN
GTIN-Code
4050118433487
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH680
ampere meter present
No
AAH681
blind power meter present
No
AAH682
tachometer present
No
AAH683
frequency meter present
No
AAH684
pulse counter present
No
AAH685
voltmeter present
No
AAH686
effective power measurement device present
No
AAF040
Mass
0.350 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90303200