Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2425510000 - ENERGY ANALYSER D550
Stückliste
Weidmueller 2425510000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2425510000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ENERGY ANALYSER D550
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messgerät elektrische Größen, 480 V, Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
DESCLONG
Langbeschreibung
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
GTIN
4050118433487
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAH680
Amperemeter vorhanden
Nein
AAH681
Blindleistungsmesser vorhanden
Nein
AAH682
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
AAH683
Frequenzmesser vorhanden
Nein
AAH684
Impulszähler vorhanden
Nein
AAH685
Voltmeter vorhanden
Nein
AAH686
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.350 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90303200
URL
URL