Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
243 Hub City Models - 240 Series
Bill of material
0220-84331
PN
Part No.
0220-84331
MN
Model Number
243
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
243 5/1 R WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.3760 英寸
A
3.375 英寸
B
2.062 英寸
D
2.5 英寸
E
6.938 英寸
F
1.43 英寸
G
0.6245 英寸
H
1.63 英寸
I
5.0 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.21 英寸
D4
3.61 英寸
S
0.75 英寸
T
2.965 英寸
Z
3.72 英寸
PP
5.0 英寸
RR
0.33 英寸
SS
0.25 英寸
TT
6 英寸
WW
8.3 英寸
XX
0.40625 英寸
YY
7.5 英寸
ZT
6.69 英寸
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
5/16 NC X 5/16 LG
WTL
Wt.
38 Lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型