Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2457240000 - UR20-8DI-ISO-2W
Nomenclature
Weidmueller 2457240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2457240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-8DI-ISO-2W
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée numérique (E/S) Module d'entrée numérique, PUSH IN, non, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Module d'entrée numérique pour la transmission de signaux binaires.
GTIN
4050118472264
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091