Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2457240000 - UR20-8DI-ISO-2W
Спецификация
Weidmueller 2457240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2457240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-8DI-ISO-2W
DESCSHORT
Description short
Модуль цифрового ввода, Цифровой модуль ввода, PUSH IN, нет, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Модуль цифрового ввода для передачи двоичных сигналов.
GTIN
4050118472264
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091