Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
246 Hub City Models - 240 Series
Bill of material
0220-84491
PN
Part No.
0220-84491
MN
Model Number
246
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pouce
DESCRIPTION
Description
246 5/1 R WR 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.376 Pouce
A
3.375 Pouce
B
2.062 Pouce
D
2.5 Pouce
E
6.938 Pouce
H
2.27 Pouce
I
4.875 Pouce
J
J Keyway
3/16 X 3/32
K
5.875 Pouce
L
L Pilot Dia
4.502 Pouce
M
0.6250 Pouce
N
5.500 Pouce
O
0.406 Pouce
P
Push
SLOTS
R
0.280 Pouce
D4
3.61 Pouce
S
5.93 Pouce
T
2.965 Pouce
Z
3.72 Pouce
PP
5 Pouce
RR
0.33 Pouce
SS
0.25 Pouce
TT
6 Pouce
WW
8.3 Pouce
XX
0.40625 Pouce
YY
7.5 Pouce
ZT
6.69 Pouce
WTL
Wt.
39 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
5/16 NC X 5/16 LG
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés