Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
246 Hub City Models - 240 Series
Bill of material
0220-84491
PN
Part No.
0220-84491
MN
Model Number
246
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
246 5/1 R WR 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.376 英寸
A
3.375 英寸
B
2.062 英寸
D
2.5 英寸
E
6.938 英寸
H
2.27 英寸
I
4.875 英寸
J
J Keyway
3/16 X 3/32
K
5.875 英寸
L
L Pilot Dia
4.502 英寸
M
0.6250 英寸
N
5.500 英寸
O
0.406 英寸
P
Push
SLOTS
R
0.280 英寸
D4
3.61 英寸
S
5.93 英寸
T
2.965 英寸
Z
3.72 英寸
PP
5 英寸
RR
0.33 英寸
SS
0.25 英寸
TT
6 英寸
WW
8.3 英寸
XX
0.40625 英寸
YY
7.5 英寸
ZT
6.69 英寸
WTL
Wt.
39 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
5/16 NC X 5/16 LG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型