Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2465 - Wire Edge "Cut You Not"
Bill of material
2465
PN
Part No.
2465
MAT
Material
Black Flexible PVC
A
0.593 Inch
B
0.395 Inch
C
0.113 Inch
L
L Length
1 FEET
W
Weight per Foot
.075 lbs.
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD