Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
246L Hub City Models - 240 Series
Bill of material
0220-09000
PN
Part No.
0220-09000
MN
Model Number
246L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pulgada
DESCRIPTION
Description
246L 5/1 R WR 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.376 Pulgada
A
3.375 Pulgada
B
2.062 Pulgada
D
2.5 Pulgada
E
6.938 Pulgada
H
2.27 Pulgada
I
4.875 Pulgada
J
J Keyway
3/16 X 3/32
K
5.875 Pulgada
L
L Pilot Dia
4.502 Pulgada
M
0.6250 Pulgada
N
5.500 Pulgada
O
0.406 Pulgada
P
Push
SLOTS
R
0.280 Pulgada
D4
3.61 Pulgada
S
5.93 Pulgada
T
2.965 Pulgada
Z
3.72 Pulgada
PP
5 Pulgada
RR
0.33 Pulgada
SS
0.25 Pulgada
TT
6 Pulgada
WW
8.3 Pulgada
XX
0.40625 Pulgada
YY
7.5 Pulgada
ZT
6.69 Pulgada
WTL
Wt.
39 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
5/16 NC X 5/16 LG
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD