Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
247 713 - BRIO+ ET LSL L COM
Nomenclature
KAUFEL - 247 713 - BRIO+ ET LSL L COM
CODE
Code
247 713
DES
Description
BRIO+ ET LSL L COM
SIGNAL
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
05414363609117
POIDS
Poids
0.482 kg
PC
POIDS CARTON
0.550 mm
LHT
Largeur hors tout
210 mm
HHT
Hauteur hors tout
122 mm
EHT
Epaisseur hors tout
41.6 mm
TYPEP
Type de projet
Tertiaire ; Habitation
TYPE
Type
BAES + BAEH
FONC
Fonction
Locaux à sommeil
TECH
Technologie
Adressable SATI
TA
Tension assignée
230 V Vca
FRAS
Fréquence assignée
50 Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
AC
PUCON
Puissance consommée
< 0,7 W
MODEDT
Mode de test
SATI
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Non permanent
VPLUS
V+
Oui
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
Ni-Cd
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Oui
NFENV
NF Environnement
Oui
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
BAES = 4 LEDs / BAEH = 4 LEDs
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
4 LEDs
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
45 lm / 8 lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP65
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK10
AUTBAT
Autonimie batterie
1H / 5H
TEMPDFON
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement plafond, mural et drapeau
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
Bus 2 fils
PROTDECOMM
Protocole de communication
Protocole propriétaire
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
DCE
Déclaration CE
Link
FICHEP
Fiche produit
Link
NOTICES
Notices
Link
LICENCES
Licences
Link
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAUFEL
    101 112 K - INDULUX ET 60LP COM
    KAUFEL
    226 500 - ALTILED ET 1000L A
    KAUFEL
    660 001 - KIT DIRECT. BRIO ECO3 /BRIO+ BLANC
    Spelsberg
    i 12-L/gn
    KAUFEL
    481119 - REG 230/1200L
    KAUFEL
    481120 - REG 48/1200L
    KAUFEL
    BSL+ - BALISE AU SOL
    KAUFEL
    101 121 K - INDULUX ET 400L A
    KAUFEL
    227 510 - DUO C 3000L COM
    KAUFEL
    226 510 - DUO C 3000L A
    KAUFEL
    101 111 K - INDULUX ET 60LP A
    KAUFEL
    101 122 K - INDULUX ET 400L COM
    Spelsberg
    BS 2
    Spelsberg
    GDT 5-t
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models