Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2470.30. .1 - 弹顶销, 免维护, 标准弹簧压力, VDI 3004, 颜色标识:黄色
明细表
2470.30.015.060.1
BC
订购编号
DOC
目录页
2470_30_pdf
D1
Bolt diameter
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Male thread
L1
长度
mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
冲程 max.
mm
R
弹性比率 单位为
N/mm
F1
开始弹力
N
F2
最后的弹簧力
N
MN
16.000 mm
W
α
25 °
ZTC
海关税号
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型