Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2478.20.20.1. - Colonne de guidage pour unités de levage selon norme Mercedes-Benz
Nomenclature
2478.20.20.1.01
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2478_20_20_1_pdf
GR
Taille
D1
Diamètre de guidage
32.000 mm
D2
Diamètre de la collerette
38.000 mm
D3
19.500 mm
D4
21.000 mm
L1
mm
L2
Longueur
mm
M
Vis à tête cylindrique
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090