Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2479.030. - Ressort à gaz (Poussoir à ressort), à six-pans creux, VDI 3004
Nomenclature
2479.030.00005.050
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2479_030_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
D1
Filetage de fixation
M16x1.5 mm
L
Longueur
mm
LMIN
Longueur pressé
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
Course max.
mm
FA
Force initiale du ressort
daN
FN
Kraft nominal
5.000 daN
FA5
Force initiale du ressort
6.000 daN
FE5
Force finale du ressort
daN
P5
Pression de remplissage
20.000 bar
GDFKZ5
Identification de la force de ressort
vert
FA10
Force initiale du ressort
11.000 daN
FE10
Force finale du ressort
daN
P10
Pression de remplissage
40.000 bar
GDFKZ10
Identification de la force de ressort
bleu
FA20
Force initiale du ressort
21.000 daN
FE20
Force finale du ressort
daN
P20
Pression de remplissage
75.000 bar
GDFKZ20
Identification de la force de ressort
rouge
FA40
Force initiale du ressort
42.000 daN
FE40
Force finale du ressort
daN
P40
Pression de remplissage
150.000 bar
GDFKZ40
Identification de la force de ressort
jaune
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés