Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.00.27.11 - Pipe for 24° conus micro
Bill of material
2480.00.27.11
BC
Order No.
2480.00.27.11
DOC
Catalog page
2480_00_27_1x.pdf
DA
External diameter
4.000 mm
DI
Inside diameter
2.000 mm
L
Length
1000.000 mm
GEW
Weight
0.074 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)