Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.00.27.11 - Rohr -24°Konus Mikro
Stückliste
2480.00.27.11
BC
Bestell-Nummer
2480.00.27.11
DOC
Katalogblatt
2480_00_27_1x.pdf
DA
Außendurchmesser
4.000 mm
DI
Innendurchmesser
2.000 mm
L
Länge
1000.000 mm
GEW
Gewicht
0.074 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen