Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.00.27.11 - Trubka -Mikro s kónusem 24°
Kusovník
2480.00.27.11
BC
Objednací číslo
2480.00.27.11
DOC
Katalogový list
2480_00_27_1x.pdf
DA
Vnější průměr
4.000 mm
DI
Vnitřní průměr
2.000 mm
L
Délka
1000.000 mm
GEW
Hmotnost
0.074 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model