Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.00.27.11 - Tubo -cono micro 24°
Lista materiale
2480.00.27.11
BC
N. d'ordine
2480.00.27.11
DOC
Catalogo pagina
2480_00_27_1x.pdf
DA
Diametro esterno
4.000 mm
DI
Diametro interno
2.000 mm
L
Lunghezza
1000.000 mm
GEW
Peso
0.074 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD