Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.27.11 - Tuyau -Microsystème à cône de 24°
Nomenclature
2480.00.27.11
BC
N° de commande
2480.00.27.11
DOC
Fiche catalogue
2480_00_27_1x.pdf
DA
Diamètre extérieur
4.000 mm
DI
Diamètre intérieur
2.000 mm
L
Longueur
1000.000 mm
GEW
Poids
0.074 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010