Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.13.00250. - Molla a gas, standardizzate
Lista materiale
2480.13.00250.025
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00250_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
ASF
Esecuzione
NENN
250 daN
FA
Forza iniziale della molla
250 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FMAX
Forza fine della molla
330.000 daN
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
15.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.320 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090