Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.13.07500. - Ressort à gaz, standard
Nomenclature
2480.13.07500.113
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_13_07500_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
ASF
Exécution
SHL
FA
Force initiale du ressort
7500 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
HUBMAX
Course max.
mm
FMAX
Force finale du ressort
daN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diamètre de cylindre
150.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
80.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
27.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090