Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.32.00250. - Ressort à gaz avec filetage
Nomenclature
2480.32.00250.038
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_32_00250_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
250 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FE
Force finale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
250.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
15.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090