Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 116
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2480 - DIN 6537K NANOFIRE-RATIOBOHRER
Bill of material
2480 8.200
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
NANOFIRE-RATIOBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
J1
Normnummer
DIN 6537K
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
140 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H5
Beschichtung
NANOFIRE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
30 Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Gühring
    2477 - DIN 6537K NANOFIRE RATIO DRILL
    Gühring
    2479 - DIN 6537L NANOFIRE RATIO DRILL
    Gühring
    2463 - DIN 6539 SC DRILL
    Gühring
    5515 - DIN 6537L NANOFIRE RATIO DRILL
    Elesa
    EMPC - ELESA-Bridge handles
    Gühring
    5581 - DIN 6537L TIALN-NANOA SL-RTBOH
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей