Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2482.73. .1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung, niedrige Federkraft
Stückliste
2482.73.00018.025.1
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2482_73_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
daN
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Länge gedrückt
mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
7.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
15.000 mm
L
Länge
mm
GASVOL
l
FA18
Anfangsfederkraft
18.000 daN
P18
Fülldruck
45.000 bar
GDFKZ18
Federkraft-Kennzeichnung
grün
FA35
Anfangsfederkraft
35.000 daN
P35
Fülldruck
90.000 bar
GDFKZ35
Federkraft-Kennzeichnung
blau
FA50
Anfangsfederkraft
50.000 daN
P50
Fülldruck
135.000 bar
GDFKZ50
Federkraft-Kennzeichnung
rot
FA70
Anfangsfederkraft
70.000 daN
P70
Fülldruck
180.000 bar
GDFKZ70
Federkraft-Kennzeichnung
gelb
GEW
Gewicht
kg
P
Fülldruck
45.000 bar
ZTC
Zolltarifnummer
84879090