Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2482.73. .1 - Molla a gas di piccola dimensione e con bassa forza della molla
Lista materiale
2482.73.00018.025.1
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2482_73_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
daN
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Lunghezza pressato
mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
7.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
15.000 mm
L
Lunghezza
mm
GASVOL
l
FA18
Forza iniziale della molla
18.000 daN
P18
Pressione di carica
45.000 bar
GDFKZ18
Contrassegno della forza della molla
verde
FA35
Forza iniziale della molla
35.000 daN
P35
Pressione di carica
90.000 bar
GDFKZ35
Contrassegno della forza della molla
azzuro
FA50
Forza iniziale della molla
50.000 daN
P50
Pressione di carica
135.000 bar
GDFKZ50
Contrassegno della forza della molla
rosso
FA70
Forza iniziale della molla
70.000 daN
P70
Pressione di carica
180.000 bar
GDFKZ70
Contrassegno della forza della molla
giallo
GEW
Peso
kg
P
Pressione di carica
45.000 bar
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090