Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2482.73. .1 - Muelle de gas, pequeño tamaño, para fuerza reducida
Lista de materiales
2482.73.00018.025.1
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2482_73_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
FA
Fuerza inicial del muelle
daN
HUBMAX
Carrera max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Longitud prensado
mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
7.000 mm
ZD
Diámetro del cilindro
15.000 mm
L
Longitud
mm
GASVOL
l
FA18
Fuerza inicial del muelle
18.000 daN
P18
Presión de Ilenado
45.000 bar
GDFKZ18
Marcado del fuerza del muelle
verde
FA35
Fuerza inicial del muelle
35.000 daN
P35
Presión de Ilenado
90.000 bar
GDFKZ35
Marcado del fuerza del muelle
azul
FA50
Fuerza inicial del muelle
50.000 daN
P50
Presión de Ilenado
135.000 bar
GDFKZ50
Marcado del fuerza del muelle
rojo
FA70
Fuerza inicial del muelle
70.000 daN
P70
Presión de Ilenado
180.000 bar
GDFKZ70
Marcado del fuerza del muelle
amarillo
GEW
Peso
kg
P
Presión de Ilenado
45.000 bar
ZTC
Código arancelario
84879090