Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 11
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2482.74. .2 - Gazlı Yay, küçük boyutlarda ve düşük kuvvetlerde
Malzeme listesi
2482.74.00030.038.2
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2482_74_2_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
daN
P
Dolum basıncı
60 bar
HUBMAX
Strok maks.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
L
Uzunluğu
mm
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
SD
Piston çapı
8.000 mm
ZD
Silindir çapı
19.000 mm
GASVOL
l
FA30
Başlangıçtaki yay kuvveti
30.000 daN
P30
Dolum basıncı
60.000 bar
GDFKZ30
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
yeşil
FA50
Başlangıçtaki yay kuvveti
50.000 daN
P50
Dolum basıncı
100.000 bar
GDFKZ50
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
mavi
FA70
Başlangıçtaki yay kuvveti
70.000 daN
P70
Dolum basıncı
140.000 bar
GDFKZ70
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
kırmızı
FA90
Başlangıçtaki yay kuvveti
90.000 daN
P90
Dolum basıncı
180.000 bar
GDFKZ90
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
sarı
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090