Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2482.74. .2 - Ressort à gaz, dimension réduite, faible puissance
Nomenclature
2482.74.00030.038.2
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2482_74_2_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
daN
P
Pression de remplissage
60 bar
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
L
Longueur
mm
LN
Longueur pressé
mm
SD
Diamètre de la tige de piston
8.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
19.000 mm
GASVOL
l
FA30
Force initiale du ressort
30.000 daN
P30
Pression de remplissage
60.000 bar
GDFKZ30
Identification de la force de ressort
vert
FA50
Force initiale du ressort
50.000 daN
P50
Pression de remplissage
100.000 bar
GDFKZ50
Identification de la force de ressort
bleu
FA70
Force initiale du ressort
70.000 daN
P70
Pression de remplissage
140.000 bar
GDFKZ70
Identification de la force de ressort
rouge
FA90
Force initiale du ressort
90.000 daN
P90
Pression de remplissage
180.000 bar
GDFKZ90
Identification de la force de ressort
jaune
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090