Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2485.12.00500. - Plynové pružiny, nízké konstrukční výšky
Kusovník
2485.12.00500.038
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2485_12_00500_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
ASF
Provedení
FA
Počáteční síla plynové pružiny
470 daN
PA
Plnicí tlak
150 bar
FE
Síla pružiny na konci
daN
HUBMAX
Zdvih max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
470.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
20.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Délka
mm
ARN
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090