Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2485.12.00500. - Ressort à gaz, à hauteur réduite
Nomenclature
2485.12.00500.038
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2485_12_00500_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
ASF
Exécution
FA
Force initiale du ressort
470 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FE
Force finale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
470.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
45.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
20.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090