Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2486070000 - PRO DM 10
Lista materiałowa
Weidmueller 2486070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DM 10
DESCSHORT
Description short
Moduł diód (zasilanie) 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Moduł diody jest wykorzystywany do stworzenia podwójnego systemu zasilania. Jest to ważne w celu zapewnienia rozdziału jednostek zasilania elektrycznego. Usterka wyjścia jednostki zasilania nie będzie miała wpływu na napięcie wyjściowe.
GTIN
GTIN-Code
4050118496772
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.501 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL