Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2486090000 - PRO RM 10
Stückliste
Weidmueller 2486090000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2486090000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO RM 10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Redundanzmodul (Stromversorgung) 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)
DESCLONG
Langbeschreibung
Wird ein Stromversorgungssystem so aufgebaut, dass Teilstromversorgungen voneinander unabhängig sind und jedes für sich die Ausgangslast versorgen kann, dann spricht man von Redundanz. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass auch bei Auftreten eines Fehlers die angeschlossene Nennlast weiter versorgt werden kann. In der Praxis werden mindestens 2 Stromversorgungen über Entkopplungsdioden parallel geschaltet, damit ein Kurzschluss im Ausgang einer Stromversorgung nicht zum Ausfall der Gesamtstromversorgung führt.
GTIN
4050118496826
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.047 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL