svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2486090000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
No-break power supply (complete)
No-break power supply (complete, accessories)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/04/06/92/2486090000.prj},{NB=2486090000},{MANUID=2486090000},{AAF040=0.047},{AAD931=85364190},{AAO676=2486090000},{AAO663=4050118496826},{PREVIEW=../../../../_pool_/70/67/24860900009999.png},{MANUTYPEDESC=PRO RM 10},{DESCSHORT=Redundancy module, 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2486090000 - PRO RM 10
Bill of material
Weidmueller 2486090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2486090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO RM 10
DESCSHORT
Short Description
Redundancy module, 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)
DESCLONG
Long Description
A power supply system is considered redundant if it is constructed so that it has partial power supplies which are independent of each other and each of these can individually deliver the output load. When a fault occurs, therefore, it is still possible to continue to supply the connected rated load. In practice, at least two power supplies are connected in parallel via decoupling diodes, so that a short circuit in the output of a power supply does not lead to a failure of the total power supply.
GTIN
4050118496826
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.047
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청