Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2486110000 - PRO RM 40
Lista materiale
Weidmueller 2486110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO RM 40
DESCSHORT
Description short
Modulo di ridondanza, 2 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 30 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Un sistema di alimentazione elettrica è considerato ridondante se è costruito in modo tale da avere alimentazioni parziali indipendenti l'una dall'altra e ciascuna in grado di fornire indipendentemente il carico in uscita. Si caratterizza per il fatto che, anche in presenza di un guasto, è possibile continuare ad alimentare il carico nominale collegato. In pratica, almeno due alimentazioni sono collegate in parallelo attraverso diodi di disaccoppiamento, in modo che un corto circuito nell'uscita di un'alimentazione non comporti un guasto dell'alimentazione completa.
GTIN
GTIN-Code
4050118496840
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.750 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL