Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2486110000 - PRO RM 40
Lista materiałowa
Weidmueller 2486110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO RM 40
DESCSHORT
Description short
Moduł nadmiarowy, 2 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 30 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
System zasilania elektrycznego jest uznawany za zdublowany, jeżeli jego konstrukcja przewiduje niezależne od siebie obwody zasilania przystosowane do dostarczania odpowiedniej mocy wyjściowej. W przypadku wystąpienia usterki, zasilanie o odpowiedniej mocy może być nadal realizowane. W praktyce, co najmniej dwa źródła zasilania są podłączone równolegle do siebie i oddzielone za pomocą diod, dzięki czemu zwarcie na wyjściu zasilania nie spowoduje całkowitej awarii zasilania.
GTIN
GTIN-Code
4050118496840
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.750 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL